SAC-6P-10,0-PUR/DTFS
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1415029
Sensor-/Aktor-Kabel, 6-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gerade DEUTSCH DT06-6S Clipverriegelung, Kodierung: A, Beschaltung: unbeschaltet, Kabellänge: 10 m
Produktdetails
| Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
| Anwendung | Mobilhydraulik |
| Polzahl | 6 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Geschirmt | nein |
| Kodierung | A |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Material Dichtung | Silikon |
| Material Griffkörper | TPU |
| Material Kontakt | Cu-Legierung |
| Material Kontaktoberfläche | vernickelt |
| Material Kontaktträger | PA 6.6 |
| Material Verschraubung | nicht vorhanden |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Nennspannung UN | 48 V AC |
| 48 V DC | |
| Nennstrom IN | 8 A |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | freies Leitungsende |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Buchse gerade DEUTSCH DT06-6S Clipverriegelung |
| Polzahl | 6 |
| Verriegelungsart | Clipverriegelung |
| Kodierungsart | A |
| Schutzbeschaltung | unbeschaltet |
| Leitungslänge | 10 m |
| PUR halogenfrei schwarz [PUR] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 68 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10152 (80 °C / 300 V) |
| Polzahl | 6 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PUR halogenfrei schwarz [PUR] |
| Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,15 mm |
| AWG Signalleitung | 18 |
| Leitungsquerschnitt | 6x 0,75 mm² (Signalleitung) |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,69 mm ±0,05 mm (Signalleitung) |
| Leitungsaußendurchmesser | 6,50 mm ±0,15 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | schwarzgrau RAL 7021 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PP |
| Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grau, rosa |
| Wandstärke Isolierung | ≥ 0,21 mm |
| Wandstärke Außenmantel | ≥ 0,38 mm |
| Gesamtverseilung | 6 Adern längsverseilt |
| Leiterwiderstand max. | ≤ 26 Ω/km (bei 20 °C) |
| Isolationswiderstand | ≥ 1 GΩ*km (bei 20 °C) |
| Nennspannung Kabel | ≤ 300 V AC |
| Prüfspannung | ≥ 3000 V AC (Spark Test) |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 33 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 65 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 4000000, Biegeradius: 48 mm, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 10 m/s² |
| Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
| nach DIN EN 50267-2-1 | |
| Flammwidrigkeit | nach UL 758/1581 (horizontal) |
| nach UL 758/1581 FT2 | |
| nach DIN EN 60332-2-2 | |
| Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1, 168 h bei 100 °C |
| nach UL 758, 168 h bei 60 °C | |
| Sonstige Beständigkeit | hydrolyse- und mikrobenbeständig |
| bedingt UV beständig (nach DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| adhäsionsarm | |
| abriebfest | |
| Besondere Eigenschaften | flexibel |
| schleppkettentauglich | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP67 |
| IP69K | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -20 °C ... 80 °C (Stecker/Buchse) |
| Artikelnummer | 1415029 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF1DWA |
| GTIN | 4055626037011 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 737 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 735,1 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | ec791143-8d3c-4ba8-8038-070898dbe52b |
Kompatible Produkte
-
UCT-WMT (23X4) - Leitermarker 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Leitermarker 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmarker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmarker 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Schutzschlauchadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Schutzschlauch 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Schutzschlauch 3240839
-
B-STIFT - Bezeichnungsstift 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Seitenschneider 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Abisolierwerkzeug 1212757
-
WIREFOX SAC - Abisolierwerkzeug 1212623
-
WIREFOX 10 - Abisolierwerkzeug 1212150
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg