SACC-M12FS-8QO-0,5 SH - Steckverbinder
1414611

Steckverbinder, Universal, 8-polig, halogenfrei, geschirmt, Buchse gerade M12, Kodierung: A, Schneidklemmanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Leitungsaußendurchmesser 5 mm ... 9,7 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung