SACC-M12FSX-8QO SH PN - Datensteckverbinder
1414587

Datensteckverbinder, PROFINET CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, halogenfrei, geschirmt, Buchse gerade M12, Kodierung: X, Schneidklemmanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Leitungsaußendurchmesser 5 mm ... 9,7 mm

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Schneidklemmanschluss: innovative und zeitsparende Konfektionierung ohne Abisolierung der Einzelader
Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung