CUC-STD-C1PGY-S/R4EA:10
-
RJ45-Steckverbinder
1414399
RJ45-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Material: Kunststoff, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 24- 27, Kabelabgang: gerade, Farbe: grau, Ethernet
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Sicherer 360°-Schirmkontakt durch bewährten Crimpanschluss
Einfache Montage mit einem Crimpwerkzeug
Stifteinsatz für V.06 Tüllengehäuse VS-08-T-H-RJ45/IP67