CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:10 - RJ45-Steckverbinder
1414394

RJ45-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT6, Material: Kunststoff, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 24- 27, Kabelabgang: gerade, Farbe: grau, Ethernet

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sicherer 360°-Schirmkontakt durch bewährten Crimpanschluss
Einfache Montage mit einem Crimpwerkzeug
Stifteinsatz für V.06 Tüllengehäuse VS-08-T-H-RJ45/IP67