Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

HC-M-20-CT-F - Kontakteinsatzmodul
1414373

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 20, Leistungskontakte: 20, Steuerkontakte: 0, Buchse, Crimpanschluss, 690 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, Anwendung: Leistung

Produktdetails









Kompatible Produkte