HC-M-20-CT-M - Kontakteinsatzmodul
1414372

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 20, Leistungskontakte: 20, Steuerkontakte: 0, Stift, Crimpanschluss, 690 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, Anwendung: Leistung

Produktdetails









Kompatible Produkte