HC-M-02-CT-M - Kontakteinsatzmodul
1414360

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 2, Leistungskontakte: 2, Steuerkontakte: 0, Stift, Crimpanschluss, 830 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, Anwendung: Leistung

Produktdetails









Kompatible Produkte