HC-M-03-CT-F - Kontakteinsatzmodul
1414359

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 3, Leistungskontakte: 3, Steuerkontakte: 0, Buchse, Crimpanschluss, 500 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, Anwendung: Leistung

Produktdetails