HC-M-03-CT-M - Kontakteinsatzmodul
1414358

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 3, Leistungskontakte: 3, Steuerkontakte: 0, Stift, Crimpanschluss, 500 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, Anwendung: Leistung

Produktdetails