Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

HC-M-17-CT-M - Kontakteinsatzmodul
1414356

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 17, Leistungskontakte: 0, Steuerkontakte: 17, Stift, Crimpanschluss, 63 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, Anwendung: Signal

Produktdetails









Kompatible Produkte