SACC-BP-F-M12/VAR-1,0/1,8-9TIP
-
Gehäuseverschraubung
1414231
M12-Gehäuseverschraubung mit toleranzausgleichender Funktion, für gerade, THR-fähige M12-Buchsenkontakteinsätze. Geeignet für Frontplattenwandstärken von 1,0 mm ... 1,8 mm.
Produktdetails
Hinweis zum Betrieb | Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes und montiertes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe >IP54 zu verschließen. Die M12-Gehäuseverschraubung kann nur in Verbindung mit Gegensteckern und Schutzkappen mit M12-Standardgewinde verwendet werden. Gegenstecker mit SPEEDCON-Gewinde können nicht verwendet werden. |
Produkttyp | Rundsteckverbinder-Gehäuse |
Gewindeart | M12 |
Farbe | schwarz (Fixierhülse) |
Material Gehäuse | PA 6.6 (Fixierhülse) |
Material Gewindehülse | GD-Zn/Ni |
Material Dichtung | FKM (Formdichtung) |
FKM (O-Ring (Steckgesicht)) | |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Anschluss 1 | |
Bauform Kopf | Buchse |
Gewindeart Kopf | M12 |
Verriegelungsart Kopf | Schraubverriegelung |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | > 100 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart (gesteckt) | IP67 (korrekt gesteckt und verriegelt) |
Schutzart | IP67 (korrekt gesteckt und verriegelt) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse) |
-40 °C ... 85 °C (ohne mechanische Betätigung) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Normbezeichnung | M12-Rundsteckverbinder |
Normen/Bestimmungen | in Anlehnung an IEC 61076-2-101 |
Montageart | Hinterwandmontage |
Montagehinweis | 2-teilig verrastbar |
Artikelnummer | 1414231 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | ABQADG |
GTIN | 4055626022727 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 10,8 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 10,369 g |
Zolltarifnummer | 79070000 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440224 |
ECLASS-15.0 | 27440224 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003556 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31171600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-CY-THR - Fixierhülse 1417783
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-RD-THR - Fixierhülse 1417784
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-YE-THR - Fixierhülse 1417785
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-GN-THR - Fixierhülse 1417787
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-VT-THR - Fixierhülse 1417788
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-OR-THR - Fixierhülse 1417789
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-BK-THR - Fixierhülse 1419697
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg