SACC-BP-M-M12/M15-6-SMD SCO - Gehäuseverschraubung
1414002

Gehäuseverschraubung, Stift, M12-SPEEDCON, SMD-Reflow, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Reduzierte Montagekosten dank zweiteiliger Gerätesteckverbinder
Einfache Geräteintegration durch mechanische Port-Verschraubungen mit Gewindebefestigung
Effiziente Leiterplattenmontage: zweiteilige Steckverbinder für das SMT-Löten
Schnellverriegelung SPEEDCON reduziert Verkabelungszeiten