SACC-BP-M-M12/M15-6-SMD
-
Gehäuseverschraubung
1414000
Gehäuseverschraubung, Stift, M12-Schraubverriegelung, SMD-Reflow, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2025-Q3 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Reduzierte Montagekosten dank zweiteiliger Gerätesteckverbinder
Einfache Geräteintegration durch mechanische Port-Verschraubungen mit Gewindebefestigung
Effiziente Leiterplattenmontage: zweiteilige Steckverbinder für das SMT-Löten