SACC-BP-M-M12/M15-6-THR SCO - Gehäuseverschraubung
1413999

Gehäuseverschraubung, Stift, M12-SPEEDCON, THR-Lötanschluss, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2025-Q3 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails








Ihre Vorteile

Einfache Geräteintegration durch mechanische Port-Verschraubungen mit Gewindebefestigung
Flexible Leiterplattenmontage: zweiteilige Steckverbinder für das Wellen- und THR-Löten
Schnellverriegelung SPEEDCON reduziert Verkabelungszeiten