SACC-M12MS-4QO SH PBPA
-
Datensteckverbinder
1413933
Datensteckverbinder, PROFIBUS (31,25 kBit/s), 2-polig, halogenfrei, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, Schneidklemmanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Leitungsaußendurchmesser 5 mm ... 9,7 mm
Produktdetails
| Montagehinweis | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder. |
| Produkttyp | Rundsteckverbinder (kabelseitig) |
| Anwendung | Daten |
| Sensorart | PROFIBUS |
| Polzahl | 2 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Geschirmt | ja |
| Kodierung | A |
| Kabelabgang | gerade |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Maßzeichnung |
|
| Länge | 58 mm |
| Schlüsselweite Überwurfmutter | 15 mm |
| Außenmaß | |
| Außendurchmesser | 5 mm ... 9,7 mm |
| Gehäuse | |
| Gehäusedurchmesser | 19 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Dichtung | NBR |
| Material Griffkörper | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | PA 6.6 |
| Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Normen / Bestimmungen | PA 6.6 |
| Aderisolationsmaterial | PVC / PE / PP / Gummi |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Schneidklemmanschluss |
| Anschlussquerschnitt | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (flexibel) |
| 0,14 mm² ... 0,5 mm² (starr) | |
| Anschlussquerschnitt AWG | 24 ... 18 (flexibel) |
| 26 ... 20 (starr) | |
| Anzugsdrehmoment | 5 Nm (Druckmutter) |
| Anschlussbelegung | |
| Kontakt | Farbe (Signalbezeichnung) | Kontakt (optional) | PROFIBUS PA: 1 = OG (DATA+) |
| PROFIBUS PA: 3 = BU (DATA-) | |
| PROFIBUS PA: 4 = WH (Schirm) | |
| FOUNDATION Fieldbus: 1 = BU (DATA-) | |
| FOUNDATION Fieldbus: 2 = OG (DATA+) | |
| FOUNDATION Fieldbus: 3 (Schirm) | |
| Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Nennspannung UN | 30 V DC |
| Nennstrom IN | 4 A |
| Übertragungsrate | 31,25 kBit/s |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 100 |
| Anschluss 1 | |
| Bauform Kopf | Stecker |
| Kabelabgang Kopf | gerade |
| Gewindeart Kopf | M12 |
| Kodierung | A |
| Signalart/Kategorie | PROFIBUS, 31,25 kBit/s |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP67 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -40 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse) |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 50 °C |
| Prüfung | |
| Normen/Bestimmungen | PA 6.6: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssätze R22, R23, R24 und R26 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL3) |
| M12 | |
| Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | in Anlehnung an IEC 61076-2-101 |
| Artikelnummer | 1413933 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF2CDC |
| GTIN | 4055626013152 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 43,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 45,3 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 1,027 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Verschlusskappe 1430873
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Werkzeug 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
WIREFOX-D 40 - Abisolierwerkzeug 1212161
-
MICROFOX-SB - Seitenschneider 1212489
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Abisolierwerkzeug 1657407
Ihre Vorteile
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Schneidklemmanschluss: innovative und zeitsparende Konfektionierung ohne Abisolierung der Einzelader
Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg