HC-ADV-B10-HHWH-1TTM32-EMC-AL
-
Gehäuse
1413402
HEAVYCON ADVANCE-Tüllengehäuse, B10, mit Schraubverriegelung (Innensechskant) aus Edelstahl, seewasserbeständiges Aluminium, Höhe 93,7 mm, mit Gewinde 1x M32, geradem Kabelabgang, ohne Oberfläche; leitfähige Dichtung (EMV-Eigenschaften)
Produktdetails
| Allgemein | für Kontakteinsätze HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
| Produkttyp | Gehäuse mit Schraubverriegelung |
| Gehäuseart | Tüllengehäuse |
| Produktfamilie | HC-ADV |
| Anwendung | Offshore/EMV |
| Bauform | B10 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Art der Verschraubung | 1x M32 |
| Befestigungsschrauben | M6 (Schraubenkopf Innensechskant 5 mm) |
| Kabelabgang | gerade |
| Pg-Verschraubung | ohne |
| Anzugsdrehmoment | 3 Nm ... 5 Nm (für M6-Befestigungsschrauben des Tüllengehäuses) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 57 mm |
| Höhe | 93,7 mm |
| Länge | 105 mm |
| Einbaumaß | |
| Breite Montageausschnitt | 35 mm |
| Länge Montageausschnitt | 65 mm |
| Material Dichtung | NBR, leitfähig |
| Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig |
| Material Gehäuseoberfläche | unbeschichtet |
| Material Verriegelungsbügel | Edelstahl |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 h) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| Schutzart (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Schlagfestigkeit | IK09 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
| Mechanische Daten | |
| Art der Verschraubung | 1x M32 |
| Verriegelungstyp | Schraube |
| Montagehinweis | Um die Funktion des Schutzleiterkontaktes auch beim schrägen Stecken sicherzustellen, müssen beide Anbauflansche ausreichend elektrischen Kontakt mit der Metallanbauwand haben. |
| Befestigungsschrauben | M6 (Schraubenkopf Innensechskant 5 mm) |
| Artikelnummer | 1413402 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | AF7APH |
| GTIN | 4055626030364 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 264 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 262,4 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 4,668 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
HC-B-AF - Anbauflansch 1686533
-
HC-B-AF-SET - Anbauflansch 1604638
-
HC-B 10-TMS-SD-IP50 - Schutzdeckel 1690749
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Kabelverschraubung 1411127
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kabelverschraubung 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Kabelverschraubung 1646010
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststoffschild 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Kunststoffschild 0830995
-
HC-B 10-TMS-EEE-PR-DI - Profildichtung 1409804
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Schutzschlauchverschraubung 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Schutzschlauchverschraubung 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Schutzschlauchverschraubung 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Schutzschlauchverschraubung 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Schutzschlauchverschraubung 3241063
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Schraubeinsatz 1208911
-
SF-M BH - Schraubendreher 1212070
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg