NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU
-
Patch-Kabel
1413166
Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 20 m, Polzahl: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, Anschlussart: Pierce-Anschluss, Ethernet, 2x2xAWG26/7, S/FTP, wasserblau RAL 5021
Produktdetails
| Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
| Produktfamilie | RJ45 STANDARD CAT6A |
| Sensorart | Ethernet |
| Polzahl | 8 |
| Steckgesicht | RJ45 |
| Geschirmt | ja |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Bemessungsspannung (III/3) | 72 V (DC) |
| Nennspannung UN | 48 V |
| Nennstrom IN | 0,5 A |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Übertragungsrate | 10 Gbit/s (500 MHz) |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10 GBit/s |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | 200 |
| Steckkraft pro Signalkontakt | 50,00 N |
| Ziehkraft pro Signalkontakt | 30 N |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktoberfläche | Au |
| Material Kontaktträger | PC |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Anschlusstechnik | |
| Anschlussart | Pierce-Anschluss |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Pierce-Anschluss |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Stecker gerade RJ45 |
| Geschirmt | ja |
| Steckzyklen | ≥ 750 |
| Schutzart | IP20 |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Stecker gerade RJ45 |
| Geschirmt | ja |
| Steckzyklen | ≥ 750 |
| Schutzart | IP20 |
| Leitungslänge | 20,00 m |
| Ethernet, CAT6A, 4-paarig, S/FTP [94G] | |
| Polzahl | 8 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | Ethernet, CAT6A, 4-paarig, S/FTP [94G] |
| Leiteraufbau | 2x2xAWG26/7, S/FTP |
| AWG Signalleitung | 26 |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | wasserblau RAL 5021 |
| Optische Schirmbedeckung | 65 % |
| Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-1 |
| Flammwidrigkeit | IEC 60332-1 |
| Artikelnummer | 1413166 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | ABNABH |
| GTIN | 4046356990011 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 740,4 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 645 g |
| Zolltarifnummer | 85444210 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227593
Ihre Vorteile
Perfekt für Industrieapplikationen
Perfekt für Büro-, Gebäude- und geschützte Industrieapplikationen (z. B. in Schaltschränken)
Kompakte Winkelung
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg