NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU
-
Patch-Kabel
1413163
Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 5 m, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Anschlussart: Pierce-Anschluss, Ethernet, 2x2xAWG26/7, S/FTP, wasserblau RAL 5021
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Produktfamilie | RJ45 STANDARD CAT6A |
Sensorart | Ethernet |
Polzahl | 8 |
Steckgesicht | RJ45 |
Geschirmt | ja |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Bemessungsspannung (III/3) | 72 V (DC) |
Nennspannung UN | 48 V |
Nennstrom IN | 0,5 A |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungsrate | 10 GBit/s (500 MHz) |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10 GBit/s |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | 200 |
Steckkraft pro Signalkontakt | 50,00 N |
Ziehkraft pro Signalkontakt | 30 N |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Au |
Material Kontaktträger | PC |
Außenmantel, Material | PUR |
Anschlusstechnik | |
Anschlussart | Pierce-Anschluss |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Pierce-Anschluss |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade RJ45 |
Geschirmt | ja |
Steckzyklen | ≥ 750 |
Schutzart | IP20 |
Anschluss 2 | |
Bauform | Stecker gerade RJ45 |
Geschirmt | ja |
Steckzyklen | ≥ 750 |
Schutzart | IP20 |
Leitungslänge | 5,00 m |
Ethernet, CAT6A, 4-paarig, S/FTP [94G] | |
Polzahl | 8 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | Ethernet, CAT6A, 4-paarig, S/FTP [94G] |
Leiteraufbau | 2x2xAWG26/7, S/FTP |
AWG Signalleitung | 26 |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | wasserblau RAL 5021 |
Optische Schirmbedeckung | 65 % |
Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-1 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
IP20 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C (RJ45-Steckverbinder) |
Flammwidrigkeit | IEC 60332-1 |
Artikelnummer | 1413163 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | ABNABH |
GTIN | 4046356989985 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 185 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 170 g |
Zolltarifnummer | 85444210 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227593
Ihre Vorteile
Perfekt für Industrieapplikationen
Perfekt für Büro-, Gebäude- und geschützte Industrieapplikationen (z. B. in Schaltschränken)
Kompakte Winkelung
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg