VS-IP67-IP67-94C-LI/10,0 - Netzwerkkabel
1413146

Konfektioniertes Ethernet-Kabel, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 schleppkettentauglich (19-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), RJ45-Stecker/IP67, grau auf RJ45-Stecker/IP67, grau, Line, Länge 10 m

Produktdetails









Kompatible Produkte