MBK 3/E-Z BU
-
Minidurchgangsklemme
1413078
Minidurchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 15, Farbe: blau
Produktdetails
Produkttyp | Miniklemme |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Potenziale | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,77 W |
Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 2 |
Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Abisolierlänge | 8 mm |
Lehrdorn | A3 |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 24 ... 14 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Querschnitt mit Einlegebrücke starr | 2,5 mm² |
Querschnitt mit Einlegebrücke flexibel | 2,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Nennstrom | 24 A |
Belastungsstrom maximal | 32 A (bei 4 mm² Leiterquerschnitt) |
Nennspannung | 500 V |
Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
Bemessungsdaten (ATEX/IECEx) | |
Kennzeichnung | II 2 G Ex eb IIC Gb |
Einsatzemperaturbereich | -60 °C ... 105 °C |
Ex-bescheinigtes Zubehör | 1415021 D-MBK/E |
1205053 SZS 0,6X3,5 | |
1421633 E/MK | |
Auflistung Brücken | Feste Brücke / FBRI 2-5 N / 3000227 |
Feste Brücke / FBRI 3-5 N / 3000201 | |
Feste Brücke / FBRI 5-5 N / 3000188 | |
Feste Brücke / FBRI 6-5 N / 3000256 | |
Feste Brücke / FBRI 10-5 N / 2770642 | |
Feste Brücke / FBRI 20-5 N / 3000515 | |
Brückendaten | 22 A (2,5 mm²) |
Temperaturerhöhung Ex | 40 K (23,1 A / 2,5 mm²) |
bei Brückung mit Brücke | 250 V |
- bei überspringender Brückung | 176 V |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V |
Ausgang | (dauerhaft) |
Etage Ex Allgemein | |
Bemessungsspannung | 275 V |
Bemessungsstrom | 21 A |
Belastungsstrom maximal | 27,5 A |
Durchgangswiderstand | 0,5 mΩ |
Anschlussdaten Ex Allgemein | |
Drehmomentbereich | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
Bemessungsquerschnitt AWG | 14 |
Anschlussvermögen starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Anschlussvermögen AWG | 24 ... 12 |
Anschlussvermögen flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Anschlussvermögen AWG | 24 ... 14 |
2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts AWG starr | 24 ... 16 |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts AWG flexibel | 24 ... 16 |
Breite | 5,2 mm |
Deckelbreite | 1 mm |
Höhe | 28 mm |
Tiefe | 26,2 mm |
Farbe | blau (RAL 5015) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -40 °C |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Stoßspannungsprüfung | |
Prüfspannung Sollwert | 7,3 kV |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Erwärmungsprüfung | |
Anforderung Erwärmungsprüfung | Temperaturerhöhung ≤ 45 K |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Kurzzeitstromfestigkeit 2,5 mm² | 0,3 kA |
Kurzzeitstromfestigkeit 4 mm² | 0,48 kA |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit | |
Prüfspannung Sollwert | 1,89 kV |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Ja |
Mechanische Festigkeit | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Befestigung auf dem Träger | |
Tragschiene/Befestigungsauflage | NS 15 |
Prüfkraft Sollwert | 1 N |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung | |
Rotationsgeschwindigkeit | 10 (+/- 2) U/min |
Umdrehungen | 135 |
Leiterquerschnitt/Gewicht | 0,2 mm² / 0,2 kg |
2,5 mm² / 0,7 kg | |
4 mm² / 0,9 kg | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Nadelflammenprüfung | |
Einwirkdauer | 30 s |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Schwingen/Breitbandrauschen | |
Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | Lebensdauerprüfung Kategorie 2, am Drehgestell angebaut |
Frequenz | f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz |
ASD-Pegel | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Beschleunigung | 3,12g |
Prüfdauer je Achse | 5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Schocken | |
Schockform | Halbsinus |
Beschleunigung | 30g |
Schockdauer | 18 ms |
Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Montageart | NS 15 |
Artikelnummer | 1413078 |
Verpackungseinheit | 50 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BE1261 |
GTIN | 4017918021153 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 4,87 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 4,355 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 5cc5920f-11cf-4e27-9afc-a21b4a1f49cc |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
-
EBL 10- 5 - Einlegebrücke 2303132
-
SBRN 2-7 - Schaltbrücke 1413230
-
FBRI 2-5 N - Feste Brücke 3000227
-
FBRI 3-5 N - Feste Brücke 3000201
-
FBRI 4-5 N - Feste Brücke 3000191
-
FBRI 5-5 N - Feste Brücke 3000188
-
FBRI 6-5 N - Feste Brücke 3000256
-
FBRI 7-5 N - Feste Brücke 3000269
-
FBRI 8-5 N - Feste Brücke 3000272
-
FBRI 9-5 N - Feste Brücke 3000285
-
FBRI 12-5 N - Feste Brücke 3000434
-
FBRI 16-5 N - Feste Brücke 3000476
-
FBRI 20-5 N - Feste Brücke 3000515
-
FBRI 40-5 N - Feste Brücke 3006823
-
D-MBK/E BU - Abschlussdeckel 1415102
-
D-MBK/E - Abschlussdeckel 1415021
-
FB-150 METER - Feste Brücke 0201595
-
RPS - Reduzierstecker 0201647
-
TS-KK 3 - Trennplatte 2770215
-
ATP-MBK - Abteilungstrennplatte 1413227
-
SBS 5:UNBEDRUCKT - Kennzeichnungskarte 1007219
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Tragschiene gelocht 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Tragschiene gelocht 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene gelocht 1204096
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zackband 1050004
-
ZB 5 CUS - Zackband 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zackband 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zackband 1050415
-
UC-TM 5 - Marker für Klemmen 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Marker für Klemmen 0824581
-
UCT-TM 5 - Marker für Klemmen 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Marker für Klemmen 0829595
-
GBS 5-25X12 - Gruppenbezeichnungsschild für Klemmmarkierung 0810588
-
GBS 5-25X5 - Gruppenbezeichnungsschild für Klemmmarkierung 0829126
-
STP 5-2-ZB - Schildchenträger 3037643
-
E/MBK - Endhalter 1401637
-
E/MK - Endhalter 1421633
-
E/MK 1 - Endhalter 1421659
-
PSBJ 3/13/4 - Prüfsteckerbuchse 0201304
-
PSB 3/10/4 - Prüfsteckerbuchse 0601292
Ihre Vorteile
Trennscheiben, Abteilungstrennplatten und Prüfsteckerbuchsen runden das Zubehörprogramm sinnvoll ab
Platzsparend, da kompakte Bauform und Montagemöglichkeit auf 15-mm-Tragschiene
Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen
Einfache Potenzialverteilung durch standardisierte Steckbrücken
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg