VS-PPC/ME-IP20-94C-LI/2,0
-
Netzwerkkabel
1412943
Konfektioniertes Ethernet-Kabel, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 schleppkettentauglich (19-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), RJ45-Stecker/IP67 Push-Pull Metallgehäuse auf RJ45-Stecker/IP20, Line, Länge 2 m
Produktdetails
| Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
| Produktfamilie | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
| Sensorart | Ethernet |
| Polzahl | 8 |
| Geschirmt | ja |
| Übertragungsrate | 1 Gbit/s |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 1 GBit/s |
| Wellenwiderstand | 100 Ω |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Anschluss 1 | |
| Maßzeichnung |
Polbild RJ45-Stecker
|
| Ausführung | RJ45 Stecker, gerade, 8-polig, Push-Pull |
| Polzahl | 8 |
| Geschirmt | ja |
| Signalart/Kategorie | Ethernet CAT5, 1 Gbit/s |
| Steckzyklen | ≥ 250 |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | PC |
| Material Gehäuse | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Farbe (Gehäuse) | silberfarben |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Schutzart | IP67 |
| IP65 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
| Anschluss 2 | |
| Maßzeichnung |
Polbild
|
| Ausführung | RJ45 Stecker, gerade, 8-polig |
| Polzahl | 8 |
| Signalart/Kategorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 Gbit/s |
| Steckzyklen | ≥ 1000 |
| Steckkraft | < 20 N (pro Signalkontakt) |
| Ziehkraft | < 20 N (pro Signalkontakt) |
| Isolationswiderstand | > 500 MΩ |
| Überspannungskategorie | I |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | PC |
| Farbe (Gehäuse) | grau |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 70 °C |
| Leitungslänge | 2,00 m |
| Ethernet Schleppkette CAT5, 4-paarig [94C] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 57 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Polzahl | 8 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | Ethernet Schleppkette CAT5, 4-paarig [94C] |
| Leiteraufbau | 4x2xAWG26/19, S/UTP |
| Signallaufzeit | 5,3 ns/m |
| Leiteraufbau Signalleitung | 19x 0,10 mm |
| AWG Signalleitung | 26 |
| Leitungsquerschnitt | 4x 2x 0,14 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 6,90 mm +0,1 mm ... 0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | wasserblau RAL 5021 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PP |
| Einzelader, Farbe | weiß/blau-blau, weiß/orange-orange, weiß/grün-grün, weiß/braun-braun |
| Wandstärke Außenmantel | 0,85 mm |
| Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
| Gesamtverseilung | 4 Paare und 5 Füller zur Seele |
| Optische Schirmbedeckung | 90 % |
| Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Kopplungswiderstand | ≤ 100,00 mΩ/m (bei 10 MHz) |
| Schleifenwiderstand | ≤ 290,00 Ω/km |
| Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 Ω (bei 100 MHz) |
| Leitungs-Kapazität | ca. 50 nF/km (bei 1 kHz) |
| Nennspannung Kabel | ≤ 100 V |
| Prüfspannung Ader/Ader | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prüfspannung Ader/Schirm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 8 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 28 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 56 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 5000000, Biegeradius: 7,5 x D, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 5 m/s² |
| Zugfestigkeit | ≤ 100 N |
| Nahnebensprechdämpfung (NEXT) | 65,3 dB (bei 1 MHz) |
| 56,3 dB (bei 4 MHz) | |
| 50,3 dB (bei 10 MHz) | |
| 47,2 dB (bei 16 MHz) | |
| 45,8 dB (bei 20 MHz) | |
| 42,9 dB (bei 31,25 MHz) | |
| 38,4 dB (bei 62,5 MHz) | |
| 35,3 dB (bei 100 MHz) | |
| Leistungssummierte Nahnebensprechdämpfung (PSNEXT) | 62,3 dB (bei 1 MHz) |
| 53,3 dB (bei 4 MHz) | |
| 47,3 dB (bei 10 MHz) | |
| 44,2 dB (bei 16 MHz) | |
| 42,8 dB (bei 20 MHz) | |
| 39,9 dB (bei 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (bei 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (bei 100 MHz) | |
| Rückflussdämpfung (RL) | 23 dB (bei 4 MHz) |
| 24,1 dB (bei 8 MHz) | |
| 25 dB (bei 10 MHz) | |
| 25 dB (bei 16 MHz) | |
| 25 dB (bei 20 MHz) | |
| 23,6 dB (bei 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (bei 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (bei 100 MHz) | |
| Schirmdämpfung | 3,2 dB (bei 1 MHz) |
| 6 dB (bei 4 MHz) | |
| 9,5 dB (bei 10 MHz) | |
| 12,1 dB (bei 16 MHz) | |
| 13,6 dB (bei 20 MHz) | |
| 17,1 dB (bei 31,25 MHz) | |
| 24,8 dB (bei 62,5 MHz) | |
| 32 dB (bei 100 MHz) | |
| Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 |
| Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-1-2 |
| Ölbeständigkeit | nach EN 60811-2-1 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Umgebungstemperatur (Verlegung) | -20 °C ... 80 °C |
| Artikelnummer | 1412943 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | ABNABE |
| GTIN | 4046356475723 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 199 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 187,773 g |
| Zolltarifnummer | 85444210 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-Nr.: 119-47-1) |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-Nr.: 3147-75-9) | |
| SCIP | 028112c1-1c8e-4d0e-ad74-917ef9db3503 |
Kompatible Produkte
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg