SACC-FP-M-M8/PRESS SMD - Gehäuseverschraubung
1412500

Gehäuseverschraubung, Stift, M8-Schraubverriegelung, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2027-Q1 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails








Ihre Vorteile

Reduzierte Montagekosten dank zweiteiliger Gerätesteckverbinder
Einfache Geräteintegration durch mechanische Port-Verschraubungen mit Einpresskontur
Effiziente Leiterplattenmontage: zweiteilige Steckverbinder für das SMT-Löten