SACC-FP-M-M12/M14 SMD - Gehäuseverschraubung
1412078

Gehäuseverschraubung, Stift, M12-Schraubverriegelung, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q1 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Reduzierte Montagekosten dank zweiteiliger Gerätesteckverbinder
Einfache Geräteintegration durch mechanische Port-Verschraubungen mit Gewindebefestigung
Effiziente Leiterplattenmontage: zweiteilige Steckverbinder für das SMT-Löten