SACC-M12MS-8CON-DM 3-5 SH VA
-
Steckverbinder
1411906
Steckverbinder, 8-polig, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Edelstahl 1.4404, Kabelverschraubung M16, Leitungsaußendurchmesser 3 mm ... 5,5 mm
Produktdetails
Montagehinweis | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder. |
Produkttyp | Rundsteckverbinder (kabelseitig) |
Polzahl | 8 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | ja |
Kodierung | A |
Kabelabgang | gerade |
Pg-Verschraubung | M16 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Maßzeichnung |
|
Länge | 62 mm |
Außenmaß | |
Außendurchmesser | 3 mm ... 5,5 mm |
Gehäuse | |
Gehäusedurchmesser | 20 mm |
Material Dichtung | FKM |
Material Griffkörper | Edelstahl 1.4404 |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktoberfläche | Au |
Material Kontaktträger | PA |
Material Verschraubung | Edelstahl 1.4404 |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Anschlussquerschnitt | 0,25 mm² ... 0,5 mm² (ohne Aderendhülse) |
0,14 mm² ... 0,34 mm² (mit Aderendhülse) | |
0,25 mm² ... 0,5 mm² (starr) | |
Anschlussquerschnitt AWG | 24 ... 20 (ohne Aderendhülse) |
26 ... 22 (mit Aderendhülse) | |
Abisolierlänge der Einzelader | 5 mm |
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm (M12-Rändel) |
0,2 Nm (Schraubklemmen) | |
0,3 Nm ... 0,4 Nm (Druckmutter mit Tüllengehäuse bei Leitungsaußendurchmesser 3 mm ... 4 mm) | |
0,8 Nm ... 1 Nm (Druckmutter mit Tüllengehäuse bei Leitungsaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm) |
Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
Durchgangswiderstand | ≤ 3 mΩ |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 30 V DC |
30 V AC | |
Nennstrom IN | 2 A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Anschluss 1 | |
Bauform Kopf | Stecker |
Kabelabgang Kopf | gerade |
Gewindeart Kopf | M12 |
Kodierung | A |
Abisolierlänge der Einzelader | 5 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
IP69K | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -40 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse) |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1411906 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF2CBA |
GTIN | 4046356945394 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 59,71 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 59,71 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 0a5eb5d2-dd73-4003-a2ce-a3719ab1564e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Schraubanschluss: bewährte Anschlusstechnik für eine große Auswahl unterschiedlicher Leiter
Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg