QPD H 4PE6,0 4X9-14 BK - H-Verteiler
1411422

QUICKON H-Verteiler, schwarz, 4+PE-polig, 2,5 mm2 ... 6,0 mm2 / 690 V / 40 A, für Kabeldurchmesser 9 mm ... 14 mm, mit einem Verschlussbolzen.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort
Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP68/IP69K und IK07 für einen weiten Einsatzbereich
Sicherer Anschluss durch mechanische Kodierung gegen Fehlstecken und Fingerberührschutz nach DIN EN 0105
Flexibel und kompakt - durch die interne Verbindung der Anschlüsse sind die H- und T-Verteiler zum Abzweigen von Stammleitungen oder als Sternverteiler einsetzbar