EMV-Mutter, für Gewinde Pg13,5, Farbe: silberfarben
Produktdetails
Produkttyp
Flachmutter
Gewindeart
Pg13,5
Maßzeichnung
Länge
4,7 mm
Durchmesser
20,4 mm
Durchmesser Anschlussgewinde
20,4 mm
Schlüsselweite Kontermutter
23 mm
Sechskant Eckmaß
26 mm
Gewindeart Anschlussseite
Pg13,5
Material
Messing, vernickelt
Halogenfreiheit
ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-70 °C ... 220 °C
Montagehinweis
für EMV-Kabelverschraubungen, zum Entfernen einer nicht leitfähigen Oberflächenbeschichtung
Artikelnummer
1411278
Verpackungseinheit
100 Stück
Mindestbestellmenge
100 Stück
Verkaufsschlüssel
BF
Produktschlüssel
AF7DZX
GTIN
4046356924092
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
4,416 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
4,416 g
Zolltarifnummer
74198090
Ursprungsland
IN
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.