EMV-Mutter, für Gewinde M40 x 1,5, Farbe: silberfarben
Produktdetails
Produkttyp
Flachmutter
Gewindeart
M40
Maßzeichnung
Länge
6,5 mm
Durchmesser
40 mm
Durchmesser Anschlussgewinde
40 mm
Schlüsselweite Kontermutter
46 mm
Sechskant Eckmaß
50 mm
Gewindeart Anschlussseite
M40 x 1,5
Gewindesteigung
1,5 mm
Material
Messing, vernickelt
Halogenfreiheit
ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-70 °C ... 220 °C
Montagehinweis
für EMV-Kabelverschraubungen, zum Entfernen einer nicht leitfähigen Oberflächenbeschichtung
Artikelnummer
1411272
Verpackungseinheit
50 Stück
Mindestbestellmenge
50 Stück
Verkaufsschlüssel
B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel
AF7DZX
GTIN
4046356924030
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
27,117 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
27,117 g
Zolltarifnummer
74198090
Ursprungsland
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 9.0
EC000879
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.