EMV-Mutter, für Gewinde M25 x 1,5, Farbe: silberfarben
Produktdetails
Produkttyp
Flachmutter
Gewindeart
M25
Maßzeichnung
Länge
5,2 mm
Durchmesser
25 mm
Durchmesser Anschlussgewinde
25 mm
Schlüsselweite Kontermutter
30 mm
Sechskant Eckmaß
33,5 mm
Gewindeart Anschlussseite
M25 x 1,5
Gewindesteigung
1,5 mm
Material
Messing, vernickelt
Halogenfreiheit
ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-70 °C ... 220 °C
Montagehinweis
für EMV-Kabelverschraubungen, zum Entfernen einer nicht leitfähigen Oberflächenbeschichtung
Artikelnummer
1411270
Verpackungseinheit
50 Stück
Mindestbestellmenge
50 Stück
Verkaufsschlüssel
B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel
AF7DZX
GTIN
4046356924016
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
10,85 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
10,53 g
Zolltarifnummer
74153300
Ursprungsland
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 9.0
EC000879
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.