Gegenmutter, für Gewinde Pg48, Farbe: silberfarben
Produktdetails
Produkttyp
Flachmutter
Gewindeart
Pg48
Maßzeichnung
Länge
5,5 mm
Durchmesser
59,3 mm
Durchmesser Anschlussgewinde
59,3 mm
Schlüsselweite Kontermutter
64 mm
Sechskant Eckmaß
69 mm
Gewindeart Anschlussseite
Pg48
Material
Messing, vernickelt
Halogenfreiheit
ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-70 °C ... 220 °C
Artikelnummer
1411266
Verpackungseinheit
25 Stück
Mindestbestellmenge
25 Stück
Verkaufsschlüssel
B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel
AF7DZX
GTIN
4046356923972
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
34,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
34,9 g
Zolltarifnummer
74198090
Ursprungsland
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 9.0
EC000879
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.