Gegenmutter, für Gewinde Pg21, Farbe: silberfarben
Produktdetails
Produkttyp
Flachmutter
Gewindeart
Pg21
Maßzeichnung
Länge
3,5 mm
Durchmesser
28,3 mm
Durchmesser Anschlussgewinde
28,3 mm
Schlüsselweite Kontermutter
32 mm
Sechskant Eckmaß
36 mm
Gewindeart Anschlussseite
Pg21
Material
Messing, vernickelt
Halogenfreiheit
ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-70 °C ... 220 °C
Artikelnummer
1411262
Verpackungseinheit
100 Stück
Mindestbestellmenge
100 Stück
Verkaufsschlüssel
BF
Produktschlüssel
AF7DZX
GTIN
4046356923934
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
7,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
7,3 g
Zolltarifnummer
74198090
Ursprungsland
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.