Gegenmutter, für Gewinde Pg13,5, Farbe: silberfarben
Produktdetails
Produkttyp
Flachmutter
Gewindeart
Pg13,5
Maßzeichnung
Länge
3 mm
Durchmesser
20,4 mm
Durchmesser Anschlussgewinde
20,4 mm
Schlüsselweite Kontermutter
23 mm
Sechskant Eckmaß
26 mm
Gewindeart Anschlussseite
Pg13,5
Material
Messing, vernickelt
Halogenfreiheit
ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-70 °C ... 220 °C
Artikelnummer
1411259
Verpackungseinheit
100 Stück
Mindestbestellmenge
100 Stück
Verkaufsschlüssel
BF
Produktschlüssel
AF7DZX
GTIN
4046356923910
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
3,46 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
3,308 g
Zolltarifnummer
74198090
Ursprungsland
IN
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.