Gegenmutter, für Gewinde M20 x 1,5, Farbe: silberfarben
Produktdetails
Produkttyp
Flachmutter
Gewindeart
M20
Maßzeichnung
Länge
3 mm
Durchmesser
20 mm
Durchmesser Anschlussgewinde
20 mm
Schlüsselweite Kontermutter
24 mm
Sechskant Eckmaß
27 mm
Gewindeart Anschlussseite
M20 x 1,5
Gewindesteigung
1,5 mm
Material
Messing, vernickelt
Halogenfreiheit
ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-70 °C ... 220 °C
Artikelnummer
1411242
Verpackungseinheit
100 Stück
Mindestbestellmenge
100 Stück
Verkaufsschlüssel
B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel
AF7DZX
GTIN
4046356923736
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
4,77 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
4,727 g
Zolltarifnummer
74198090
Ursprungsland
IN
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 9.0
EC000879
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.