G-INS-M50-L68L-PNES-BK - Kabelverschraubung
1411138

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 30 mm ... 36 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M50 x 1,5, Farbe: tiefschwarz RAL 9005

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kunststoffmaterial entspricht UL 746C f1