G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Kabelverschraubung
1411134

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 11 mm ... 17 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M25 x 1,5, Farbe: tiefschwarz RAL 9005

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kunststoffmaterial entspricht UL 746C f1