G-ESSWU-M63-L66L-NTES-S - Kabelverschraubung
1411102

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 54,6 mm ... 65,9 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: M63 x 1,5, Farbe: silberfarben

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Im Falle beengter Platzverhältnisse am Befestigungsort der Verschraubung kann die Armierung an einem Ort mit mehr Bewegungsfreiheit aufgelegt werden. Die einfache Endmontage kann dann wieder unter den beengten Platzverhältnissen des Befestigungsortes der Verschraubung erfolgen.
Anschluss der Armierung über PE-Konus
Witterungsbeständiges Dichtungsmaterial