Kabelverschraubung, für armierte Kabel (SWA/ AWA/ PWA/ STA/ SWB/ ASA/ CY/ SY)
G-EDSWU-M25-M66L-STES-S
-
Kabelverschraubung
1411093
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Edelstahl 316L, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 18,2 mm ... 26,2 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: M25 x 1,5, Farbe: silberfarben
Produktdetails
EAC Ex
Zulassungs-ID: RU C-GB.AA87.B.00487IECEx
Zulassungs-ID: IECEx SIR 13.0028XCSA
Zulassungs-ID: 101909_0_000CSAus
Zulassungs-ID: 101909_0_000ATEX
Zulassungs-ID: CML 18ATEX1326XATEX
Zulassungs-ID: CML 18ATEX4318XKompatible Produkte
Ihre Vorteile
Im Falle beengter Platzverhältnisse am Befestigungsort der Verschraubung kann die Armierung an einem Ort mit mehr Bewegungsfreiheit aufgelegt werden. Die einfache Endmontage kann dann wieder unter den beengten Platzverhältnissen des Befestigungsortes der Verschraubung erfolgen.
Anschluss der Armierung über PE-Konus
Witterungsbeständiges Dichtungsmaterial