Kabelverschraubung, für armierte Kabel (SWA/ AWA/ PWA/ STA/ SWB/ ASA/ CY/ SY)
G-ESSWU-M25-M66L-NTES-S
-
Kabelverschraubung
1411092
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 18,2 mm ... 26,2 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: M25 x 1,5, Farbe: silberfarben
Produktdetails
IECEx
Zulassungs-ID: IECEx SIR 13.0025XATEX
Zulassungs-ID: CML 18ATEX1323XATEX
Zulassungs-ID: CML 18ATEX4315XKompatible Produkte
Ihre Vorteile
Im Falle beengter Platzverhältnisse am Befestigungsort der Verschraubung kann die Armierung an einem Ort mit mehr Bewegungsfreiheit aufgelegt werden. Die einfache Endmontage kann dann wieder unter den beengten Platzverhältnissen des Befestigungsortes der Verschraubung erfolgen.
Anschluss der Armierung über PE-Konus
Witterungsbeständiges Dichtungsmaterial