SACC-M12FSD-4QO SH PN - Datensteckverbinder
1411071

Datensteckverbinder, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, halogenfrei, geschirmt, Buchse gerade M12, Kodierung: D, Schneidklemmanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Leitungsaußendurchmesser 5 mm ... 9,7 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Schneidklemmanschluss: innovative und zeitsparende Konfektionierung ohne Abisolierung der Einzelader
Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung