SACB-4/T-L-8FUSE DIAG CT AXL
-
Powerverteiler
1411048
Powerverteiler, Anwendung: Energieversorgung, Anschlussart: M12-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 4, Polzahl: 4, Kodierung: T, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: ja, Universal; Stammleitungsanschluss: steckbarer Stammleitungsanschluss 90°, Schirmung: nein, Diagnoseport, M12, A-kodiert, Polzahl: 12
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Montagehinweis | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder. |
| Hinweis zur Anwendung | Nicht belegte Steckplätze sind vor Inbetriebnahme zu verschließen. Passende Verschlusselemente finden Sie unter "Zubehör". |
| Produkttyp | Verteilerbox |
| Anwendung | Energieversorgung |
| Polzahl | 4 |
| Anzahl der Steckplätze | 4 |
| Kodierung | T |
| Lokale Diagnose | |
| Überwachte Funktion | Versorgungsspannung je Modul |
| optische Darstellung | LED grün |
| Betriebsspannung maximal Umax | 30,5 V DC |
| Lokale Diagnose | Versorgungsspannung je Modul LED grün |
| Statusanzeige I/O LED gelb | |
| Nennspannung UN | 24 V DC |
| Bemessungsstrom gesamt | 70 A (bei 40 °C, Verteilung der belasteten Strompfade beachten) |
| Schutzbeschaltung | Überlastschutz der Ausgänge; Schmelzsicherungen im Grundgehäuse |
| Strombelastbarkeit je Pfad max. | 10 A (M12 Diagnose Buchse je Kanal max. 50 mA) |
| Strombelastbarkeit je Steckplatz | 2x 9,25 A (bei 40 °C) |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart Sensor/Aktor | M12-Buchse |
| Anschlussquerschnitt Spannungsversorgung flexibel | 2,5 mm² ... 6 mm² |
| Anschlussquerschnitt AWG Spannungsversorgung flexibel | 14 ... 10 |
| Anzugdrehmoment-Deckelschraube | 0,6 Nm |
| Anzugdrehmoment Steckplatz Sensor-/Aktor-Leitung | 0,4 Nm |
| Anzugsdrehmoment-Überwurfmutter | 5 Nm |
| Statusanzeige vorhanden | ja |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 52 mm |
| Länge | 212 mm |
| Material Gewindehülse | Zinkdruckguss |
| Material Gehäuse | PBT |
| Material Vergussmasse | PUR |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Dichtung | Viton |
| NBR | |
| Material Kontakt | Cu-Legierung |
| Material Kontaktoberfläche | unternickelt, vergoldet |
| Material Kontaktträger | PA |
| Material Kontakt Stammkabelseite | Cu-Legierung |
| Material Kontaktträger Stammkabelseite | PC |
| Material Kontaktoberfläche Stammkabelseite | versilbert |
| Leitungsaußendurchmesser | 9 mm ... 15,5 mm |
| Anschlussart | steckbarer Stammleitungsanschluss |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP66 |
| IP67 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 80 °C |
| Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-111 |
| Normbezeichnung | Schock, Vibration |
| Normen/Bestimmungen | EN 60068-2-6 |
| EN 60068-2-27 | |
| EN 60068-2-64 |
| Artikelnummer | 1411048 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF3ECC |
| GTIN | 4046356920254 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 598,25 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 552,88 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 013a833b-1933-48e7-a832-941a0712eddd |
Kompatible Produkte
-
SAC-12P-MS/10,0-PVC SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1554801
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Powerleitung 1408808
-
SACC-M12MST-3PECON-PG11-M - Power-Steckverbinder 1404643
-
SACC-M12MRT-4CON-PG11-M - Power-Steckverbinder 1408988
-
UCT-EM (7X10) - Einrastschildchen 0830765
-
PROT-MS SCO - Verschlussschraube 1553129
-
CRIMPFOX-TC HC 10 - Crimpzange 1314533
-
CRIMPFOX-TC HC 4 - Crimpzange 1297083
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
SAC BIT M12-D15 - Werkzeug 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Werkzeug 1208445
-
SZK PZ1 VDE - Schraubendreher 1206450
Ihre Vorteile
Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten
Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose
Flexibel: Verteilerbox mit Anschlusshaube für die Konfektionierung vor Ort
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg