HC-K10/26-ESTC
-
Kontakteinsatz
1410974
Kontakteinsatz, Polzahl: 10+16+10+2PE, Baugröße: B16, Leistungskontakte: 10, Steuerkontakte: 26, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Stift, Crimpanschluss, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2
Produktdetails
| Montagehinweis | Der bestimmungsgemäße Gebrauch sieht den Einbau in ein Gehäuse mit Schutzart IP54 oder besser vor |
| Produkttyp | Kontakteinsatz festpolig |
| Serie | HC-K |
| Bauform | B16 |
| B32 | |
| Steckgesicht | 10+16+10+2PE |
| Anzahl der Anschlüsse je Pol | 1 |
| Anzahl Leistungskontakte | 10 |
| Anzahl Steuerkontakte | 26 |
| Kontakttyp | gedreht |
| Geschirmt | nein |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 34 mm |
| Höhe | 35 mm |
| Länge | 84 mm |
| Bohrlochabstand horizontal | 77,5 mm |
| Anschlusstechnik | |
| Anschlusstechnik | Crimpanschluss |
| Anzahl der Anschlüsse je Pol | 1 |
| Anschluss gemäß Norm | IEC / EN |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussquerschnitt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
| Anzugsdrehmoment | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (PE-Anschluss) |
| 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Befestigungsschrauben zur Montage im HEAVYCON-Gehäuse) | |
| Abisolierlänge der Einzelader | 8 mm |
| 6 mm (2,5 mm²) | |
| Bemessungsspannung (III/3) | 250 V (Pol 5-9 / 28-32) |
| 400 V (Pol 1-4 / 10-13 / 24-27 / 33-36) | |
| 1000 V (Pol 14-23) | |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV (Pol 5-9 / 28-32) |
| 6 kV (Pol 1-4 / 10-13 / 24-27 / 33-36) | |
| 8 kV (Pol 14-23) | |
| Bemessungsstrom | 10 A |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 500 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Material Kontaktoberfläche | Ag (alternativ Au) |
| Material Kontaktträger | PC |
| Normen / Bestimmungen | PC |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C (einschließlich Kontakterwärmung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 125 °C |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -40 °C ... 125 °C |
| Bau- und Prüfvorschriften | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 | |
| Prüfungen | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 | |
| Prüfung | |
| Normen/Bestimmungen | PC: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssätze R22, R23 und R24 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL3) |
| Artikelnummer | 1410974 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | AF7ABA |
| GTIN | 4046356900362 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 60,77 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 59,985 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
HC-CST - Kodierelement 1676857
-
HC-CBU - Kodierelement 1676860
-
CK1,6-ED-0,37ST AG - Crimpkontakt 1663336
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Crimpkontakt 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Crimpkontakt 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Crimpkontakt 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Crimpkontakt 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Crimpkontakt 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - Stiftkontakt 1884995
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - Crimpkontakt 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - Crimpkontakt 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - Crimpkontakt 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - Crimpkontakt 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - Crimpkontakt 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - Crimpkontakt 1674927
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Montagewerkzeug 1089092
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Entriegelungswerkzeug 1072069
Ihre Vorteile
Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373