SAC-2P-SUSMS/ 1,5-PUR/SUSFS
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1410760
Sensor-/Aktor-Kabel, 2-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade Superseal Clipverriegelung, Kodierung: A, auf Buchse gerade Superseal Clipverriegelung, Kabellänge: 1,5 m
Produktdetails
Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
Anwendung | Mobilhydraulik |
Polzahl | 2 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | nein |
Kodierung | A |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Dichtung | Silikon |
Material Griffkörper | TPU |
Material Kontakt | CuZn (Stift) / PhCuSn (Buchse) |
Material Kontaktoberfläche | vernickelt |
Material Kontaktträger | PA 6.6 |
Material Verschraubung | nicht vorhanden |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 24 V AC |
24 V DC | |
Nennstrom IN | 8 A |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade Superseal Clipverriegelung |
Polzahl | 2 |
Verriegelungsart | Clipverriegelung |
Kodierungsart | A |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gerade Superseal Clipverriegelung |
Polzahl | 2 |
Verriegelungsart | Clipverriegelung |
Leitungslänge | 1,5 m |
PUR halogenfrei schwarz [PUR] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 33 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Polzahl | 2 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PUR halogenfrei schwarz [PUR] |
Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,15 mm |
AWG Signalleitung | 18 |
Leitungsquerschnitt | 2x 0,75 mm² (Signalleitung) |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,69 mm ±0,05 mm (Signalleitung) |
Leitungsaußendurchmesser | 4,80 mm ±0,15 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | schwarzgrau RAL 7021 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PP |
Einzelader, Farbe | braun, blau |
Wandstärke Isolierung | ≥ 0,21 mm |
Wandstärke Außenmantel | ≥ 0,38 mm |
Gesamtverseilung | 2 Adern längsverseilt |
Leiterwiderstand max. | ≤ 26 Ω/km (bei 20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 1 GΩ*km (bei 20 °C) |
Nennspannung Kabel | ≤ 300 V AC |
Prüfspannung | ≥ 3000 V AC (Spark Test) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 24 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 48 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 4000000, Biegeradius: 48 mm, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 10 m/s² |
Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
nach DIN EN 50267-2-1 | |
Flammwidrigkeit | nach UL 758/1581 (horizontal) |
nach UL 758/1581 FT2 | |
nach DIN EN 60332-2-2 | |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1, 168 h bei 100 °C |
nach UL 758, 168 h bei 60 °C | |
Sonstige Beständigkeit | hydrolyse- und mikrobenbeständig |
bedingt UV beständig (nach DIN EN ISO 4892-2-A) | |
adhäsionsarm | |
abriebfest | |
Besondere Eigenschaften | flexibel |
schleppkettentauglich | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP67 |
IP69K | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -20 °C ... 85 °C (Superseal) |
Artikelnummer | 1410760 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1DWA |
GTIN | 4046356924481 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 78,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 78,5 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
UCT-WMT (23X4) - Leitermarker 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Leitermarker 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmarker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmarker 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Schutzschlauchadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Schutzschlauch 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Schutzschlauch 3240839
-
B-STIFT - Bezeichnungsstift 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Seitenschneider 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Abisolierwerkzeug 1212757
-
WIREFOX SAC - Abisolierwerkzeug 1212623
-
WIREFOX 10 - Abisolierwerkzeug 1212150
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg