SAC-8PY-MY/M-FD SH
-
Y-Verteiler
1410630
Y-Verteiler, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: Y, auf Buchse gerade M12, Kodierung: D und Stecker gerade M12, Kodierung: A, Power with Ethernet (PWE), Gewinde M12-Stecker A-kodiert und M12-Buchse nicht drehbar
Produktdetails
Produkttyp | Y-Verteiler |
Anwendung | Standard |
Sensorart | Ethernet Hybrid |
Polzahl | 8 |
Anzahl der Kabelabgänge | 2 |
Geschirmt | ja |
Kodierung | Y |
Gewindeart | M12 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 30 V AC (Power und Daten) |
30 V DC (Power und Daten) | |
Nennstrom IN | 6 A (Power) |
1,5 A (Daten) | |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Bussystem | Ethernet |
Signalart/Kategorie | Ethernet Hybrid CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Maßzeichnung |
|
Mittenabstand | 21 mm |
Material | PP (Kontaktträger Y-kodiert Daten) |
PA 6.6 (Kontaktträger Y-kodiert Power) | |
TPE-U (Kontaktträger A-kodiert) | |
TPE-U (Kontaktträger D-kodiert) | |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Dichtung | NBR |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade M12 |
Kodierungsart | Y |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gerade M12 |
Kodierungsart | D |
Anschluss 3 | |
Bauform | Stecker gerade M12 |
Kodierungsart | A |
Signalart/Kategorie | Ethernet Hybrid CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 80 °C (Stecker/Buchse) |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-113 |
Artikelnummer | 1410630 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1GAC |
GTIN | 4046356924719 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 43,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 43,3 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 4,695 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
-
PROT-M12 FS-M - Verschlusskappe 1430488
-
PROT-M12 - Verschlussschraube 1680539
-
PROT-M12 FS - Verschlusskappe 1560251
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Verschlussschraube 1430899
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Verschlusskappe 1430873
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93B/M12MSD CMC - Netzwerkkabel 1524378
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1509555
-
NBC-M12MSY/2,0-94H/M12FSY - Hybridkabel 1057782
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
SAC BIT M12-D15 - Werkzeug 1208432
Ihre Vorteile
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg