Geschlitzte Kabeltülle
CES-STPG-GY-16
-
Kabeltülle
1410534
Kabeltülle, klein, Anzahl der Leitungen: 1, Ausführung: Rundkabel, geschlitzt, Leitungsaußendurchmesser: 1x 14,9 mm ... 15,2 mm, Material: SEBS (halogenfrei), Farbe: grau, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm