QPD C 4PE6,0 2X9-14 BK - Leitungsverbinder
1410410

QUICKON Leitungsverbinder, schwarz, 4+PE-polig, 2,5 mm2 ... 6,0 mm2 / 690 V / 40 A, für Kabeldurchmesser 9 mm ... 14 mm.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort
Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP68/IP69K und IK07 für einen weiten Einsatzbereich
Sicherer Anschluss durch mechanische Kodierung gegen Fehlstecken und Fingerberührschutz nach DIN EN 0105
Einfach und sicher - mit dem Leitungsverbinder können Leitungen schnell repariert oder verlängert werden, in Kombination mit dem Steckverbinder auch als Kupplungsverbindung