QPD N 4PE6,0 9-14 BK - Mutter
1410409

QUICKON-Mutter, schwarz, 4+PE-polig, 2,5 mm2 ... 6,0 mm2 / 690 V / 40 A, für Leitungen mit Durchmesser 9 mm ... 14 mm.

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Ihre Vorteile

Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort
Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP68/IP69K und IK07 für einen weiten Einsatzbereich