QPD W 4PE6,0 12-20 M25 0,5 BK - Wanddurchführung
1410394

QUICKON-Wanddurchführung, 4+PE-polig, 2,5 mm2... 6,0 mm2 / 690 V / 40 A, mit QUICKON-Mutter, schwarz, für Kabeldurchmesser 12 mm ... 20 mm, M25-Anschlussgewinde mit 5 angeschweißten 6,0 mm2 Leitungsadern, 0,5 m lang, am Ende glatt abgeschnitten.

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort
Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP68/IP69K und IK07 für einen weiten Einsatzbereich
Sicherer Anschluss durch mechanische Kodierung gegen Fehlstecken und Fingerberührschutz nach DIN EN 0105
Rationell - bei Einsatz der Wanddurchführungen brauchen Geräte zum Anschluss der Leitungen nicht mehr geöffnet werden