SAC-4P-25,0-600/M12FR HD - Sensor-/Aktor-Kabel
1410118

Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PP-EPDM, grau RAL 7035, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: A, Kabellänge: 25 m, Hygienic Design, mit Edelstahlrändel

Produktdetails








Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Korrosionsschutz aller exponierten Metallteile durch Verwendung von Edelstahl 1.4404
Verschmutzungen schnell erkennen – dank heller Farbe