CES-STPG-GY-1ASI-L - Kabeltülle
1410068

Kabeltülle, klein, Anzahl der Leitungen: 1, Ausführung: AS-i-Leitung (Links), geschlitzt, Material: SEBS (halogenfrei), Farbe: grau, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm

Produktdetails









Kompatible Produkte