CES-SRG-BK-2ASI-LL - Kabeltülle
1410055

Kabeltülle, klein, Anzahl der Leitungen: 2, Ausführung: AS-i-Leitung (Links Links), geschlitzt, Material: NBR, Farbe: schwarz, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte